VFH2-LAM, DN 350, Zaporna loputa s pogonom, Pogon, Zvezni, PN 16
003Z6389
VFH2-LAM DN 350, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
003Z6389
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| Delovni moment [Nm] | 600 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600 |
| Indikator položaja | Da |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kot vrtenja [°] | 90 ° |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN350 lug mod 2-10v/4-20mA |
| Material diska ventila | Nerjavno jeklo |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina (DIN GGG40) |
| Napajalna napetost [V] AC | 220 V |
| Opis | VFH2-LAM DN 350, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] | 90.0 W |
| Product line | 28 |
| Puščanje [% Kvs] | Raven puščanja A |
| Razred zaščite IP | IP67 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Regulacijski vhodni signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Regulacijski vhodni signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Ročno posredovanje | Da |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Zaporne lopute |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 350 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 10212.00 m³/h |
| Vrsta delovanja | Pogon |
| Vrsta izdelka | VFH2-LAM |
| Vrsta regulacijskega signala | Zvezni |
| Vrsta ventila | Zaporna loputa s pogonom |
| Vrsta zaščite | II |
| Vrste priključkov | Lug |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 59.56 Kilogram |
| Neto masa | 44.49 Kilogram |
| Volume | 191.952 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |