Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 150, Zaporna loputa s pogonom, Pogon, Vklop/izklop, PN 16

003Z6380

VFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
Delovni moment [Nm]100 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelka v dokumentu SCIPMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Indikator položajaDa
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kot vrtenja [°]90 °
Material DescriptionVFH2-LAO DN150 lug on/off
Material diska ventilaNerjavno jeklo
Material ohišja ventilaNodularna litina (DIN GGG40)
Napajalna napetost [V] AC220 V
OpisVFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]25.0 W
Product line28
Puščanje [% Kvs]Raven puščanja A
Karakteristika
Vrednost
Razred zaščite IPIP67
Ročno posredovanjeDa
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovZaporne lopute
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPe709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 150
Vrednosti kvs [m³/h]1348.00 m³/h
Vrsta delovanjaPogon
Vrsta izdelkaVFH2-LAO
Vrsta regulacijskega signalaVklop/izklop
Vrsta ventilaZaporna loputa s pogonom
Vrsta zaščiteII
Vrste priključkovLug
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.56 Kilogram
Neto masa13.05 Kilogram
Volume37.657 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162464472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm