Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 350, Ročna zaporna loputa, Polžno gonilo, PN 16

003Z5412

VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
Delovni moment [Nm]600 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]16.000 bar
Ime izdelka v dokumentu SCIPVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Indikator položajaDa
Kot vrtenja [°]90 °
Material DescriptionVFH2-LG DN350 lug worm gear
Material diska ventilaNerjavno jeklo
Material ohišja ventilaNodularna litina (DIN GGG40)
OpisVFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Product line28
Puščanje [% Kvs]Raven puščanja A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovZaporne lopute
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 350
Vrednosti kvs [m³/h]10212.00 m³/h
Vrsta delovanjaPolžno gonilo
Vrsta izdelkaVFH2-LG
Vrsta ventilaRočna zaporna loputa
Vrste priključkovLug
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa58.58 Kilogram
Neto masa58.58 Kilogram
Volume213.28 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162494974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm