VFH2-LG, DN 150, Ročna zaporna loputa, Polžno gonilo, PN 16
003Z5408
VFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5408
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| Delovni moment [Nm] | 100 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 16.000 bar |
| Indikator položaja | Da |
| Kot vrtenja [°] | 90 ° |
| Material Description | VFH2-LG DN150 lug worm gear |
| Material diska ventila | Nerjavno jeklo |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina (DIN GGG40) |
| Opis | VFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Product line | 28 |
| Puščanje [% Kvs] | Raven puščanja A |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Zaporne lopute |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 150 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 1348.00 m³/h |
| Vrsta delovanja | Polžno gonilo |
| Vrsta izdelka | VFH2-LG |
| Vrsta ventila | Ročna zaporna loputa |
| Vrste priključkov | Lug |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 14.24 Kilogram |
| Neto masa | 14.24 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 25.7 Liter |
| EAN/UPC | 5715162466612 |