Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 100, Ročna zaporna loputa, Ročica, PN 16

003Z5403

VFH2 -LH DN 100, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
Delovni moment [Nm]50 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]16.000 bar
Indikator položajaDa
Kot vrtenja [°]90 °
Material DescriptionVFH2-LH DN100 lug handle
Material diska ventilaNerjavno jeklo
Material ohišja ventilaNodularna litina (DIN GGG40)
OpisVFH2 -LH DN 100, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Product line28
Puščanje [% Kvs]Raven puščanja A
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovZaporne lopute
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 100
Vrednosti kvs [m³/h]569.00 m³/h
Vrsta delovanjaRočica
Vrsta izdelkaVFH2-LH
Vrsta ventilaRočna zaporna loputa
Vrste priključkovLug
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.74 Kilogram
Neto masa7.74 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume16.872 Liter
EAN/UPC5715162494899