Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 500, Ročna zaporna loputa, Polžno gonilo, PN 16

003Z2415

VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
Delovni moment [Nm]1600 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]16.000 bar
Ime izdelka v dokumentu SCIPVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Indikator položajaDa
Kot vrtenja [°]90 °
Material DescriptionDN500 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Material diska ventilaNerjavno jeklo
Material ohišja ventilaNodularna litina (DIN GGG40)
OpisVFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Product line28
Puščanje [% Kvs]Raven puščanja A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovZaporne lopute
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPf0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 500
Vrednosti kvs [m³/h]23915.00 m³/h
Vrsta delovanjaPolžno gonilo
Vrsta izdelkaVFH2-WG
Vrsta ventilaRočna zaporna loputa
Vrste priključkovLug
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa139 Kilogram
Neto masa139 Kilogram
Volume495.444 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104522128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm