VFH2-WG, DN 250, Ročna zaporna loputa, Polžno gonilo, PN 16
003Z2410
VFH2 -WG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2410
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| Delovni moment [Nm] | 200 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 16.000 bar |
| Indikator položaja | Da |
| Kot vrtenja [°] | 90 ° |
| Material Description | DN250 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Material diska ventila | Nylon coated |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina (DIN GGG40) |
| Opis | VFH2 -WG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Product line | 28 |
| Puščanje [% Kvs] | Raven puščanja A |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Zaporne lopute |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 250 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 5550.00 m³/h |
| Vrsta delovanja | Polžno gonilo |
| Vrsta izdelka | VFH2-WG |
| Vrsta ventila | Ročna zaporna loputa |
| Vrste priključkov | Wafer |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 31.5 Kilogram |
| Neto masa | 31.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 121.716 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522074 |