Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 200, Ročna zaporna loputa, Polžno gonilo, PN 16

003Z2409

VFH2 -WG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
Delovni moment [Nm]200 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]16.000 bar
Indikator položajaDa
Kot vrtenja [°]90 °
Material DescriptionDN200 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Material diska ventilaNylon coated
Material ohišja ventilaNodularna litina (DIN GGG40)
OpisVFH2 -WG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Product line28
Puščanje [% Kvs]Raven puščanja A
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovZaporne lopute
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 200
Vrednosti kvs [m³/h]2692.00 m³/h
Vrsta delovanjaPolžno gonilo
Vrsta izdelkaVFH2-WG
Vrsta ventilaRočna zaporna loputa
Vrste priključkovWafer
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa21.97 Kilogram
Neto masa21.97 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume41.91 Liter
EAN/UPC5710104522067