Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 125, Ročna zaporna loputa, Ročica, PN 16

003Z2404

VFH2 -WH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
Delovni moment [Nm]100 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]16.000 bar
Indikator položajaDa
Kot vrtenja [°]90 °
Material DescriptionDN125 Handle manual, PN16, 16Bar
Material diska ventilaNylon coated
Material ohišja ventilaNodularna litina (DIN GGG40)
OpisVFH2 -WH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Product line28
Puščanje [% Kvs]Raven puščanja A
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovZaporne lopute
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 125
Vrednosti kvs [m³/h]874.00 m³/h
Vrsta delovanjaRočica
Vrsta izdelkaVFH2-WH
Vrsta ventilaRočna zaporna loputa
Vrste priključkovWafer
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.55 Kilogram
Neto masa7.55 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume20.274 Liter
EAN/UPC5710104522012