VFH2-WAO, DN 400, Zaporna loputa s pogonom, Pogon, Vklop/izklop, PN 16
003Z2390
VFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2390
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| Delovni moment [Nm] | 1000 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Indikator položaja | Ne |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kot vrtenja [°] | 90 ° |
| Material Description | DN400 butterfly valve on/off |
| Material diska ventila | Nylon coated |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina (DIN GGG40) |
| Napajalna napetost [V] AC | 220 V |
| Opis | VFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] | 140.0 W |
| Product line | 28 |
| Puščanje [% Kvs] | Raven puščanja A |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razred zaščite IP | IP67 |
| Ročno posredovanje | Da |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Zaporne lopute |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 400 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 14042.00 m³/h |
| Vrsta delovanja | Pogon |
| Vrsta izdelka | VFH2-WAO |
| Vrsta regulacijskega signala | Vklop/izklop |
| Vrsta ventila | Zaporna loputa s pogonom |
| Vrsta zaščite | II |
| Vrste priključkov | Wafer |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 98.85 Kilogram |
| Neto masa | 79.9 Kilogram |
| Volume | 237.805 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |