VFH2-WAM, DN 50, Zaporna loputa s pogonom, Pogon, Zvezni, PN 16
003Z2367
VFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
003Z2367
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| Delovni moment [Nm] | 50 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Indikator položaja | Da |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kot vrtenja [°] | 90 ° |
| Material Description | C4C DN50 butterfly valve Mod2-10V |
| Material diska ventila | Nylon coated |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina (DIN GGG40) |
| Napajalna napetost [V] AC | 220 V |
| Opis | VFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] | 10.0 W |
| Product line | 28 |
| Puščanje [% Kvs] | Raven puščanja A |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razred zaščite IP | IP67 |
| Regulacijski vhodni signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Ročno posredovanje | Da |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Zaporne lopute |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 50 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 82.00 m³/h |
| Vrsta delovanja | Pogon |
| Vrsta izdelka | VFH2-WAM |
| Vrsta regulacijskega signala | Zvezni |
| Vrsta ventila | Zaporna loputa s pogonom |
| Vrsta zaščite | II |
| Vrste priključkov | Wafer |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.2 Kilogram |
| Neto masa | 5.51 Kilogram |
| Volume | 13.276 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |