Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 32, Zaporna loputa s pogonom, Pogon, Zvezni, PN 16

003Z2361

VFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
Delovni moment [Nm]50 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelka v dokumentu SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Indikator položajaDa
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kot vrtenja [°]90 °
Material DescriptionC4C DN32 butterfly valve Mod2-10V
Material diska ventilaNylon coated
Material ohišja ventilaNodularna litina (DIN GGG40)
Napajalna napetost [V] AC220 V
OpisVFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]10.0 W
Product line28
Puščanje [% Kvs]Raven puščanja A
Karakteristika
Vrednost
Razred zaščite IPIP67
Regulacijski vhodni signal Y [V]0(2) - 10 V
Ročno posredovanjeDa
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovZaporne lopute
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 32
Vrednosti kvs [m³/h]63.00 m³/h
Vrsta delovanjaPogon
Vrsta izdelkaVFH2-WAM
Vrsta regulacijskega signalaZvezni
Vrsta ventilaZaporna loputa s pogonom
Vrsta zaščiteII
Vrste priključkovWafer
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.85 Kilogram
Neto masa4.24 Kilogram
Volume11.895 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104521572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm