MTCV, Različica: A, DN 15
003Z0535
MTCV DN 15, Različica A, naknadna vgradnja, večfunkcijski termostatski obtočni ventil
003Z0535
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Dezinfekcijsko delovanje | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 100 KPa |
| Material Description | MTCV A VERZIJA DN15 Rg5, retrofit |
| Material ohišja ventila | Rg5 |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 60 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 35 °C |
| Opis | MTCV DN 15, Različica A, naknadna vgradnja, večfunkcijski termostatski obtočni ventil |
| Product line | 28 |
| Različica | A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Uravnoteženje cirkulacije sanitarne tople vode |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 100 °C |
| Tlačna stopnja | PN 10 |
| Tovarniška nastavitev [°C] | 50 °C |
| Velikost ventila | DN 15 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Vrsta izdelka | MTCV |
| Vrsta soglasja | N/A |
| Vrste priključkov | Notranji navoj ISO 7/1Rp ½ |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.584 Kilogram |
| Neto masa | 0.584 Kilogram |
| Volume | 0.535 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011455 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |