CDT, DN 50, Zunanji navoj
003Z7702
CDT DN 50, notranji navoj, zaporni ventil
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Partnerski ventili
003Z7702
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 150 KPa |
| Material Description | CDT DN 50 zun. navoj |
| Material ohišja ventila | Medenina |
| Nastavitvena skala | Ne |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | CDT DN 50, notranji navoj, zaporni ventil |
| Položaj vgradnje | Dovodna cev |
| Product line | 28 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Avtomatsko hidravlično uravnoteženje |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 50 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | CDT |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.945 Kilogram |
| Neto masa | 1.945 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2.466 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095608 |