Danfoss logo
ASV-I 003L7641

CNT, DN 15, Notranji navoj

003Z7641

CNT DN 15, notranji navoj, nastavitveni ventil
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Partnerski ventili

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]150 KPa
Material DescriptionCNT DN 15 not. navoj
Material ohišja ventilaMedenina
Nastavitvena skalaDa
Omejitev pretokaDa
OpisCNT DN 15, notranji navoj, nastavitveni ventil
Položaj vgradnjeDovodna cev
Product line28
Skupina izdelkovAvtomatsko hidravlično uravnoteženje
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]160.00 m³/h
Vrsta izdelkaCNT
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.34 Kilogram
Neto masa0.34 Kilogram
Volume1.756 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104095509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm