Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Notranji navoj

003Z7694

CDT DN 32, notranji navoj, zaporni ventil
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Partnerski ventili

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]150 KPa
Material DescriptionCDT DN 32 not. navoj
Material ohišja ventilaMedenina
Nastavitvena skalaNe
Omejitev pretokaDa
OpisCDT DN 32, notranji navoj, zaporni ventil
Položaj vgradnjeDovodna cev
Product line28
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovAvtomatsko hidravlično uravnoteženje
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 32
Vrednosti kvs [m³/h]6.30 m³/h
Vrsta izdelkaCDT
Vrste priključkovNotranji navoj
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.336 Kilogram
Neto masa1.336 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.573 Liter
EAN/UPC5710104095585