Danfoss logo
ASV-M 003L7682

ASV-M, DN 20, Notranji navoj

003L7682

ASV-M DN 20, notranji navoj, zaporni ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]150 KPa
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP"ASV-I/M"
Material DescriptionASV-M 20,R 3/4", PN 16 SWE
Material ohišja ventilaMedenina
Nastavitvena skalaNe
Omejitev pretokaDa
OpisASV-M DN 20, notranji navoj, zaporni ventil
Položaj vgradnjeDovodna cev
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovAvtomatsko hidravlično uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]2.50 m³/h
Vrsta izdelkaASV-M
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.49 Kilogram
Neto masa0.46 Kilogram
Volume2.946 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421528020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm