Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD PURE, DN 25, Notranji navoj

003Z4943

ASV-BD, DN 25, Internal thread

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaIzbirno z dodatkom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min]10 KPa
EU RoHS izjemeNo
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN25 G1"
Nastavitvena skalaDa
Omejitev pretokaDa
OpisASV-BD, DN 25, Internal thread
Položaj vgradnjeDovodna cev
Product line28
RoHS CompliantOut of scope
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovAvtomatsko hidravlično uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost ventilaDN 25
Vrednosti kvs [m³/h]9.50 m³/h
Vrsta izdelkaASV-BD PURE
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.042 Kilogram
Neto masa1.026 Kilogram
Volume2.261 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162508770
Proposition 65No significant risk