ASV-BD PURE, DN 20, Notranji navoj
003Z4942
ASV-BD, DN 20, Internal thread
003Z4942
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Izbirno z dodatkom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min] | 10 KPa |
| EU RoHS izjeme | No |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN20 G¾" |
| Nastavitvena skala | Da |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | ASV-BD, DN 20, Internal thread |
| Položaj vgradnje | Dovodna cev |
| Product line | 28 |
| RoHS Compliant | Out of scope |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Avtomatsko hidravlično uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 20 |
| Velikost ventila | DN 20 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | ASV-BD PURE |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.88 Kilogram |
| Neto masa | 0.876 Kilogram |
| Volume | 2.235 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508763 |
| Proposition 65 | No significant risk |