ASV-PV 4G, DN 32, 5 kPa - 25 kPa, Zunanji navoj, Z izolacijo
003Z5614
ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, zunanji navoj, z izolacijo, avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje
003Z5614
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 250 KPa |
| Dolžina impulzne cevi [m] | 1.5 m |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Izolacija | Z izolacijo |
| Material Description | ASV-PV DN32 5-25 kPa zun. navoj |
| Material ohišja ventila | Medenina |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [kPa] [Maks] | 25 KPa |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [kPa] [Min] | 5 KPa |
| Opis | ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, zunanji navoj, z izolacijo, avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje |
| Položaj vgradnje | Povratna cev |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Avtomatsko hidravlično uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Tovarniška nastavitev [kPa] | 10 KPa |
| Velikost ventila | DN 32 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Vrsta izdelka | ASV-PV 4G |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.43 Kilogram |
| Neto masa | 3.13 Kilogram |
| Volume | 6.227 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |