Danfoss logo
ASV-PV 003Z5505

ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, Notranji navoj, Z izolacijo

003Z5605

ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, notranji navoj, z izolacijo, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]250 KPa
Dolžina impulzne cevi [m]1.5 m
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP"ASV-PV DN 15 - 50"
IzolacijaZ izolacijo
Material DescriptionASV-PV DN40 5-25 kPa
Material ohišja ventilaMedenina
Nastavitev diferenčnega tlaka [kPa] [Maks]25 KPa
Nastavitev diferenčnega tlaka [kPa] [Min]5 KPa
OpisASV-PV DN 40, 5-25 kPa, notranji navoj, z izolacijo, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
Položaj vgradnjePovratna cev
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovAvtomatsko hidravlično uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Tovarniška nastavitev [kPa]10 KPa
Velikost ventilaDN 40
Vrednosti kvs [m³/h]10.00 m³/h
Vrsta izdelkaASV-PV 4G
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.653 Kilogram
Neto masa3.357 Kilogram
Volume9.239 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104081649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm