Danfoss logo
087N9518MP

Nadzorni paketi UK

087N9518MP

UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Control packs

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.001
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.001
2 Mase sekundarne baterije kg0.022
2 Skupna masa sekundarnih baterij kg0.044
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dodatni akumulator Teža na akumulator23 g
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Napetost pomožnega akumulatorja1.5 V
OpisUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Product line03
Sekundarna baterija Število baterij2
Skupina izdelkovNadzorni paketi UK
SprejemnikiRX1-S
Središče napeljaveWC4B
Teža baterije1 g
Tip ali ime sekundarnega akumulatorjaAlkaline AA
Tip prostorskega termostataTPOneM + TPOneRF
Vrsta baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta časovnega nadzoraBREZ MERJENJA ČASA
Vrsta izdelkaDrugi paketi
Vsebuje baterijeYes

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.95 Kilogram
Neto masa2.95 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.348 Liter
EAN/UPC5714279436075