Nadzorni paketi UK
087N6520MY
UNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB
087N6520MY
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.001 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Elektromotorni ventil | 2 x HP22 |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količ. baterij | 1 |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB |
| Opis | UNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 03 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Nadzorni paketi UK |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Središče napeljave | WC4B |
| Teža baterije | 1 g |
| Tip prostorskega termostata | 2 x TPOneM |
| Vrsta baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Vrsta časovnega nadzora | BREZ MERJENJA ČASA |
| Vrsta izdelka | Drugi paketi |
| Vsebuje baterije | Yes |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2808 Gram |
| Neto masa | 2389 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 8.05 Liter |
| EAN/UPC | 5013567424085 |