Nadzorni paketi UK
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Control packs
087N6520H4
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.003 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.006 |
| 2 Mase sekundarne baterije kg | 0.023 |
| 2 Skupna masa sekundarnih baterij kg | 0.092 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Dodatni akumulator Teža na akumulator | 23 g |
| Elektromotorni ventil | 2 x HP22 |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količ. baterij | 2 |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Napetost pomožnega akumulatorja | 1.5 V |
| Opis | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 03 |
| Sekundarna baterija Število baterij | 4 |
| Skupina izdelkov | Nadzorni paketi UK |
| Središče napeljave | WC4B |
| Teža baterije | 3 g |
| Tip ali ime sekundarnega akumulatorja | Alkaline AA |
| Tip prostorskega termostata | TP5000 |
| Vrsta baterije | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Vrsta časovnega nadzora | BREZ MERJENJA ČASA |
| Vrsta izdelka | Drugi paketi |
| Vsebuje baterije | Yes |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.742 Kilogram |
| Neto masa | 2.389 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 7.781 Liter |
| EAN/UPC | 5013567420025 |