Nadzorni paketi UK
087N6315
FP720-HS3-ATC-RMT-WB
087N6315
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.001 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Elektromotorni ventil | HS3 |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količ. baterij | 1 |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RMT-WB |
| Opis | FP720-HS3-ATC-RMT-WB |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 03 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Nadzorni paketi UK |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Središče napeljave | WC4B |
| Termostat akumulatorja | ATC |
| Teža baterije | 1 g |
| Tip prostorskega termostata | RMT230 |
| Vrsta baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Vrsta časovnega nadzora | FP720 |
| Vrsta izdelka | Drugi paketi |
| Vsebuje baterije | Yes |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.218 Kilogram |
| Neto masa | 2.071 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 7.605 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436051 |