Nadzorni paketi UK
087N6301
FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.001 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.001 |
| 2 Mase sekundarne baterije kg | 0.022 |
| 2 Skupna masa sekundarnih baterij kg | 0.044 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Dodatni akumulator Teža na akumulator | 23 g |
| Elektromotorni ventil | 2 x HP22 |
| Količ. baterij | 1 |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Napetost pomožnega akumulatorja | 1.5 V |
| Opis | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Product line | 03 |
| Sekundarna baterija Število baterij | 2 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Nadzorni paketi UK |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sprejemniki | RX1-S |
| Središče napeljave | WC4B |
| Termostat akumulatorja | ATC |
| Teža baterije | 1 g |
| Tip ali ime sekundarnega akumulatorja | Alkaline AA |
| Tip prostorskega termostata | RET2001RF |
| Vrsta baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vrsta časovnega nadzora | FP720 |
| Vrsta izdelka | Drugi paketi |
| Vsebuje baterije | Yes |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.048 Kilogram |
| Neto masa | 2.91 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393521 |