Heat exchanger
089F2112
Heat exchanger
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Dodatki za prezračevalne naprave
089F2112
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger |
| Nazivna impulzna napetost [kV] | 0.1 kV |
| Opis | Heat exchanger |
| Product line | 67 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Uporaba | V1.60, V1.60-R |
| Vrsta izdelka | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4 Kilogram |
| Neto masa | 4 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 10.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702425239106 |