Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Dodatki za prezračevalne naprave
089F0263
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | connection bracket |
| Opis | Wall Bracket. |
| Product line | 67 |
| Širina [mm] | 530.00 mm |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Dodatki in nadomestni deli za prezračevanje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uporaba | w1, w2 |
| Vrsta izdelka | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.52 Kilogram |
| Neto masa | 0.52 Kilogram |
| Volume | 2.705 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |