Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

Brezžični, Z-wave

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9010
Brezžični prenos [m] [Maks]30 m
Brezžični standardZ-wave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Globina [mm]26 mm
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
OpisDANFOSS CCM Module
Product line67
Širina [mm]80.00 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki in nadomestni deli za prezračevanje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporabaw1, w2, a2, a3
Višina [mm]80 mm
VmesnikiBrezžični
Vrsta izdelkaRegulira enote Danfoss Air
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.092 Kilogram
Neto masa0.09 Kilogram
Volume0.381 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk