Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

XBDW22H-1, Število plošč: 48

004H4439

16 bar, Material lota: Odporen na korozijo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]16 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1. stran [mm]18 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]18 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]72 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_D
Material lotaOdporen na korozijo
Material plošče1.4571
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4571
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]376 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]119 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeKIWAPEDSVGWWRAS
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Število plošč48
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-10 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 13/4
Velikost priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Vrsta izdelkaXBDW22H-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.4 Kilogram
Neto masa9.21 Kilogram
Volume7.465 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425137068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm