Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

XBDW22H-1, Število plošč: 42

004H4374

16 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]16 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm18 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]18 mm
Dolžina priključka 2, mm18 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]18 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]72 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXBDW22H-1-42_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-42_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Material lotaBaker
Material plošče1.4571
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4571
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]376 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]119 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeKIWAPEDSVGWWRAS
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Število plošč42
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 13/4
Velikost priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Vrsta izdelkaXBDW22H-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.987 Kilogram
Neto masa8.19 Kilogram
Volume10.829 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425136146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm