Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

XB71H-1, Število plošč: 260

079G1019

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm0 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]0 mm
Dolžina priključka 2, mm0 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]0 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]205 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]1149 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]372 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč260
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN100
Velikost priključka 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]816.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L
Vrsta izdelkaXB71H-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa388 Kilogram
Neto masa321 Kilogram
Volume883.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425145971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm