Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

XB66H-1, Število plošč: 180

079B0985

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm40 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]40 mm
Dolžina priključka 2, mm40 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]40 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]180 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Ime proizvajalcaDanfoss
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]706 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]296 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 228/1
Število plošč180
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 12 1/2
Velikost priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Vrsta izdelkaXB66H-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa111 Kilogram
Neto masa95.72 Kilogram
Volume259.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425139062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm