Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

XB61M-1, Število plošč: 80

004B1919

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm50 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]52 mm
Dolžina priključka 2, mm50 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]52 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]174 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Ime proizvajalcaDanfoss
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]525 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]243 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 228/1
Število plošč80
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 12
Velikost priključka 22
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L
Vrsta izdelkaXB61M-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa38.8 Kilogram
Neto masa33 Kilogram
Volume116.438 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104035444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm