Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

XB59M-1, Število plošč: 170

079H9564

16 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]16 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm50 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]50 mm
Dolžina priključka 2, mm50 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]50 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]92 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Ime proizvajalcaDanfoss
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]635 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]205 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Število plošč170
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 12
Velikost priključka 22
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]519.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
Vrsta izdelkaXB59M-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa63.6 Kilogram
Neto masa52.2 Kilogram
Volume142.245 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425190308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm