Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

XB52M-2, Število plošč: 120

079G1799

25 bar, Material lota: Odporen na korozijo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm50 mm
Dolžina priključka 2, mm50 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]170 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2
Material lotaOdporen na korozijo
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]467 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]257 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč120
Število prehodov2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Vrsta izdelkaXB52M-2
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa45.79 Kilogram
Neto masa40.1 Kilogram
Volume137.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162684559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm