XB52M-1, Število plošč: 30
079G1778
25 bar, Material lota: Odporen na korozijo
079G1778
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina priključka 1, mm | 50 mm |
| Dolžina priključka 2, mm | 50 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Horizontalna središčna odprtina [mm] | 170 mm |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | I |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | XB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2 |
| Material lota | Odporen na korozijo |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupaj višina brez nog [mm] | 467 mm |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Skupina tekočine | 1 |
| Skupna širina [mm] | 257 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | PED |
| Število plošč | 30 |
| Število prehodov | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
| Vrsta izdelka | XB52M-1 |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | M |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 16.079 Kilogram |
| Neto masa | 15.8 Kilogram |
| Volume | 26.454 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |