Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

XB37M-1, Število plošč: 110

004H4757

16 bar, Material lota: Odporen na korozijo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]16 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm20 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]20 mm
Dolžina priključka 2, mm20 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]20 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]72 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Material lotaOdporen na korozijo
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]525 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]119 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 228
Število plošč110
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 11
Velikost priključka 21
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
Vrsta izdelkaXB37M-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa19.42 Kilogram
Neto masa18.62 Kilogram
Volume15.345 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425142512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm