XB37L-1, Število plošč: 80
004H4677
16 bar, Material lota: Nerjavno jeklo
004H4677
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 16 bar |
| Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina priključka 1, mm | 20 mm |
| Dolžina priključka 1. stran [mm] | 20 mm |
| Dolžina priključka 2, mm | 20 mm |
| Dolžina priključka 2. stran [mm] | 20 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Horizontalna središčna odprtina [mm] | 72 mm |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | I |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | XB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Material Description (Short Te | XB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Material lota | Nerjavno jeklo |
| Material plošče | 1.4404 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupaj višina brez nog [mm] | 525 mm |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Skupina tekočine | 2 |
| Skupna širina [mm] | 119 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | PED |
| Standard priključka | ISO 228/1 |
| Število plošč | 80 |
| Število prehodov | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tip priključka 1 | G |
| Tip priključka 2 | G |
| Velikost priključka 1 | 1 |
| Velikost priključka 2 | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] | 479.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.115 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.115 L |
| Vrsta izdelka | XB37L-1 |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | L |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 14.61 Kilogram |
| Neto masa | 14.11 Kilogram |
| Volume | 20.608 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |