Danfoss logo
XB25H

XB25H-1, Število plošč: 60

004H4333

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]45 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]491 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]95 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 228/1
Število plošč60
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-196 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 13/4
Velikost priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L
Vrsta izdelkaXB25H-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.911 Kilogram
Neto masa6.25 Kilogram
Volume9.35 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm