Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

XB12L-1, Število plošč: 30

079G1376

25 bar, Material lota: Odporen na korozijo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1. stran [mm]25 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]25 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]63 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB12L-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Material lotaOdporen na korozijo
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]289 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]118 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Število plošč30
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-10 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 15/4
Velikost priključka 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Vrsta izdelkaXB12L-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.047 Kilogram
Neto masa3.88 Kilogram
Volume5.586 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279044331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm