Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

XB12M-2, Število plošč: 72

004H7623

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1. stran [mm]20 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]20 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]65 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Ime proizvajalcaDanfoss
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB12M-2-36/36_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-36/36_2Cu_25_S21_2G1
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]289 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]118 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 228/1
Število plošč72
Število prehodov2
Temperaturni razpon [°C] [Maks]180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-196 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 11
Velikost priključka 21
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]235.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
Vrsta izdelkaXB12M-2
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.384 Kilogram
Neto masa6.9 Kilogram
Volume7.215 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425109508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm