Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

XB12L-2, Število plošč: 80

004H7576

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm25 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]25 mm
Dolžina priključka 2, mm25 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]25 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]63 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Ime proizvajalcaDanfoss
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]289 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]118 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 228/1
Število plošč80
Število prehodov2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 15/4
Velikost priključka 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Vrsta izdelkaXB12L-2
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.203 Kilogram
Neto masa7.68 Kilogram
Volume10.733 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm