Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

XB12H-1, Število plošč: 30

004H7559

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm25 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]25 mm
Dolžina priključka 2, mm25 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]25 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]63 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Ime proizvajalcaDanfoss
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]289 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]118 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 228/1
Število plošč30
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 15/4
Velikost priključka 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
Vrsta izdelkaXB12H-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.046 Kilogram
Neto masa3.88 Kilogram
Volume5.336 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425108938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm