XB06H-1, Število plošč: 30
079G1165
25 bar, Material lota: Nerjavno jeklo
079G1165
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina priključka 1. stran [mm] | 20 mm |
| Dolžina priključka 2. stran [mm] | 20 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Horizontalna središčna odprtina [mm] | 45 mm |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 108 kos |
| Material Description | XB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP108 |
| Material Description (Short Te | XB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP |
| Material lota | Nerjavno jeklo |
| Material plošče | 1.4404 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupaj višina brez nog [mm] | 320 mm |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Skupina tekočine | 1 |
| Skupna širina [mm] | 95 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | PED |
| Standard priključka | DIN ISO 228/1 |
| Število plošč | 30 |
| Število prehodov | 1 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 180 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip priključka 1 | G |
| Tip priključka 2 | G |
| Velikost priključka 1 | 3/4 |
| Velikost priključka 2 | 3/4 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 mm |
| Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] | 270.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.017 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.017 L |
| Vrsta izdelka | XB06H-1 |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | H |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.888 Kilogram |
| Neto masa | 2.79 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 576 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |