Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 06H-1-26

XB06H+-1, Število plošč: 26

079B0038

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm20 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]20 mm
Dolžina priključka 2, mm20 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]20 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]45 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju120 kos
Material DescriptionXB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4_IP120
Material Description (Short TeXB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4_IP
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]320 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]95 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 228/1
Število plošč26
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 13/4
Velikost priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.018 L
Volume per channel 2 [l]0.018 L
Vrsta izdelkaXB06H+-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH+

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.491 Kilogram
Neto masa2.28 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.94 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm