Danfoss logo
XB05-Left

XB05H-1, Število plošč: 10

079G1648

10 bar, Material lota: Nerjavno jeklo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]10 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm20 mm
Dolžina priključka 2, mm20 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]42 mm
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju150 kos
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP
Material lotaNerjavno jeklo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]312 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]76 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 228/1
Število plošč10
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1G
Tip priključka 2G
Velikost priključka 13/4
Velikost priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Vrsta izdelkaXB05H-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.232 Kilogram
Neto masa0.95 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume504.48 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm