Danfoss logo
H30L-CW, Število plošč: 30-product-details

H30L-CW, Število plošč: 30

079H9967

35 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionH30L-CW-30_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-30_S1_9G1_8,2_12,2
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število plošč30
Vrsta izdelkaH30L-CW
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.45 Kilogram
Neto masa3.2 Kilogram
Volume2.608 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162960264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm