Danfoss logo
Pic. N45

H30L-CW, Število plošč: 36

079H9953

35 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionH30L-CW-36_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-36_S1_9G1_8,2_12,2
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
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
Število plošč36
Vrsta izdelkaH30L-CW
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.95 Kilogram
Neto masa3.65 Kilogram
Volume2.608 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162849996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm