H30L-CW, Število plošč: 10
079H9942
35 bar, Material lota: Baker
079H9942
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | H30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material lota | Baker |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Število plošč | 10 |
| Vrsta izdelka | H30L-CW |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.05 Kilogram |
| Neto masa | 1.75 Kilogram |
| Volume | 2.608 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |